23700.0212 - 중간 부품
써포트 포함

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
제품 번호:
23700.0212
문서
중간 부품
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • 무게: 733 g
중간 부품

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

연결부품

  • 열처리 스틸

풀-로드

  • 특수 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23700.0212
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
클램핑 엘래맨트 시스템