23110.0520 - 센터링 핀

센터링 핀은 팔레트 위에서 픽스쳐의 센터링을 위해 사용

이 폼목은 23110.0520 - 센터링 핀 / (d h6: 25 mm, l: 35 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 센터링 핀 (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
제품 번호:
23110.0520
문서
센터링 핀
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • 무게: 118 g
센터링 핀

재질

  • 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23110.0520