센터링 핀

EH 23110.

센터링 핀은 팔레트 위에서 픽스쳐의 센터링을 위해 사용

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

d h6 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
제품 번호:
23110.0510
CAD
문서
센터링 핀
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • 무게: 70 g
show article view
센터링 핀
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
제품 번호:
23110.0520
CAD
문서
센터링 핀
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • 무게: 118 g
show article view
센터링 핀
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
제품 번호:
23110.0530
CAD
문서
센터링 핀
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • 무게: 473 g
show article view
센터링 핀
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
제품 번호:
23110.0540
CAD
문서
센터링 핀
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • 무게: 695 g
show article view
센터링 핀

재질

  • 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23110. 센터링 핀