수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.
클램프는 다음의 이점을 제공함 :
레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.
이 폼목은 23310.0060 - 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 60 / 이중 편심 레버 포함 (d1: 60 mm, d2: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 60 (EH 23310.)
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).
클램핑 높이는 높이 조절 실린더 EH 23310 및 디스크 EH 1107 및 EH 1108을 사용하여 증가시킬 수 있습니다. 클램핑 높이는 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있습니다. EH 22730.
다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:
실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.
클램핑 높이 h1 을 초과하면 안된다.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록