다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 40

EH 23310.

수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.

다운 회전 클램프는 다음과 같은 장점들이 있다:

  • 클램핑 스크류, 조절 클램핑 레버 혹은 조절 편심 퀵 클램프를 사용한 신속한 수동 클램핑.
  • 클램핑 클로를 좌우로 돌려서 가공물을 쉽고 빠르게 교체할 수 있다. 포지셔닝 링 EH 23310.0350 을 사용하여 다양한 셋팅을 할 수 있다.
  • 포지셔닝 링 EH 23310.0350 을 사용하여 반복적으로 정확하게 클램핑 할 수 있다. h1 이 최소 적어도 7 mm 늘어 난다 (스트로크는 7 mm 줄어든다),
  • 컴팩트한 구조로, 클램핑 시 적은 공간만을 필요로 한다.
  • 높이 조절 바를 사용하여 높은 클램핑 범위도 간단하게 해결할 수 있다.

레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d2 [mm]
h1 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음
그림:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
스트로크 [mm]:
20 mm
클램핑력 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23310.0050
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • 스트로크: 20 mm
  • 클램핑력1): 6 kN
  • 무게: 1194 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음
그림:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
스트로크 [mm]:
30 mm
클램핑력 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23310.0053
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • 스트로크: 30 mm
  • 클램핑력1): 6 kN
  • 무게: 1359 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음
그림:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
스트로크 [mm]:
40 mm
클램핑력 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23310.0056
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • 스트로크: 40 mm
  • 클램핑력1): 6 kN
  • 무게: 1639 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
스트로크 [mm]:
20 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23310.0051
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • 스트로크: 20 mm
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 무게: 853 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
스트로크 [mm]:
30 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23310.0054
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • 스트로크: 30 mm
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 무게: 964 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
스트로크 [mm]:
40 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23310.0057
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • 스트로크: 40 mm
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 무게: 1266 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
이중 편심 레버 포함
그림:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
스트로크 [mm]:
20 mm
클램핑력 [kN]:
4 kN
제품 번호:
23310.0052
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 이중 편심 레버 포함 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • 스트로크: 20 mm
  • 클램핑력1): 4 kN
  • 무게: 1213 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
이중 편심 레버 포함
그림:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
스트로크 [mm]:
30 mm
클램핑력 [kN]:
4 kN
제품 번호:
23310.0055
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 이중 편심 레버 포함 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • 스트로크: 30 mm
  • 클램핑력1): 4 kN
  • 무게: 1370 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
이중 편심 레버 포함
그림:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
스트로크 [mm]:
40 mm
클램핑력 [kN]:
4 kN
제품 번호:
23310.0058
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 이중 편심 레버 포함 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • 스트로크: 40 mm
  • 클램핑력1): 4 kN
  • 무게: 1616 g
show article view
다운 회전 클램프

재질

클램프

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

클렘핑 레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광
  • 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리

참조

클램핑 높이는 높이 조절 실린더 EH 23310 및 디스크 EH 1107 및 EH 1108을 사용하여 증가시킬 수 있습니다. 클램핑 높이는 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있습니다. 예 : EH 22730.

조립

다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:

  1. T-슬롯 용 너트 사용 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 세트 스크류를 사용하여 픽스쳐의 마운팅 플레이트 위에 직접 고정

실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.

클램핑 높이는 최대 값을 초과할 수 없다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 다운 회전 클램프 – 회전식, 사이즈 40
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.