1617.500 - 스페이서

L-12 홀 시스템은 디스크 EH 1107.400 - 1108.300 이 사용된다.

이 폼목은 1617.500 - 스페이서 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 스페이서 (EH 1617.400 - EH 1617.900)

시스템
d [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
제품 번호:
1617.500
문서
스페이서
  • 시스템: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • 무게: 62 g
스페이서

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1617.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식