튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.
이 폼목은 24321.0450 - 튜브형 핸들 straight / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 튜브형 핸들 straight (EH 24321.)
손잡이
Handle shank
캡
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers