24631.0363 - 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

이 폼목은 24631.0363 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트 / 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 (d1: 63 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트 (EH 24631.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24631.0363
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 무게: 186 g
  • t2: 20 mm
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 A2, 무광 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24631.0363