조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 24410.1471 - 조절 클램핑 레버 클램핑 나사 / 동 스러스트 핀 (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 클램핑 나사 (EH 24410.)
레버
내부 부품
나사
스크류 부분을 교체 가능.
볼 헤드가 있는 버전(그림3)은 스러스트 패드, 플라스틱 (EH22570) 과 결합 가능하다.
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.