24540.0017 - 버섯 모양 손잡이

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입 – 그림 1
그림:
암나사 타입
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
제품 번호:
24540.0017
문서
버섯 모양 손잡이
  • 암나사 타입 – 그림 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 3,8 g
버섯 모양 손잡이

재질

버섯 모양 노브

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색

부쉬

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24540.0017
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.