선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리
이 폼목은 24590.0251 - 핸드휠 DIN 950 경금속 / 키홈 없음, 회전형 핸들 포함 EH 24460. 과 조립, B-F/G 형 (구: D 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 핸드휠 DIN 950 경금속 (EH 24590.)
핸드휠
회전 기계 핸들 DIN 98 EH 24460.
샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.