24310.0410 - U-핸들
와셔 있음

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

이 폼목은 24310.0410 - U-핸들 와셔 있음 / 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색 (d1: 8 mm, l ±0,5: 128 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 와셔 있음 (EH 24310.)

재질
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
128 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0410
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 128 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 69 g
U-핸들

재질

손잡이

  • 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색

써포트 와셔

  • 아연 다이 캐스트, 니켈 도금처리

조립

써포팅 와셔가 고른 표면을 제공. 적합한 와셔는 느슨한 형태로 결속됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24310.0410
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.