22630.0051 - 위치 핀
DIN 6321

원통형 위치 핀은 공차홀 안에서 가공물의 위치를 잡아주는 데 쓰이며, 또한 스톱퍼나 플레이트의 발로 사용 가능.

마름모형 위치 핀은 홀 사이의 공차를 극복하기 위해, 혹은 한 방향으로 부품의 위치를 배치하기 위해 사용.

패드의 접촉면에는 중심이 없음 (그림 1)

이 폼목은 22630.0051 - 위치 핀 DIN 6321 / 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 (d1 g6: 20 mm, l1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 핀 DIN 6321 (EH 22630.)

버전
그림
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0051
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 55 g
위치 핀

재질

  • 공구강, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22630.0051