주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.
이 폼목은 22690.0132 - 핀 / 숫나사 타입 구형 표면 (h ±0,1: 15 mm, d1: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 핀 (EH 22690.)
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers