22980.0412 - 스윙 볼트
DIN 444, B 형

스윙 볼트는 DIN 444와 유사. 고 품질 8.8의 스틸 디자인. 스텐레스 스틸 A2-50은 최소 500 N/mm2의 인장력을 지님.

이 폼목은 22980.0412 - 스윙 볼트 DIN 444, B 형 / (d1: M6, l: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스윙 볼트 DIN 444, B 형 (EH 22980.)

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4301
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22980.0412
문서
스윙 볼트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 9,5 g
스윙 볼트

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4301

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22980.0412