22020.0030 - Locators
smooth, for spring plungers

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.

이 폼목은 22020.0030 - Locators smooth, for spring plungers / (d1 p6: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Locators smooth, for spring plungers (EH 22020)

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 p6 [mm]:
8 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
3,5 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
제품 번호:
22020.0030
문서
Locators
  • d1 p6: 8 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 8 mm
  • d3: 3,5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • a: 0,8 mm
  • l1 ±0,05: 10 mm
  • l2: 2 mm
  • 무게: 4 g
Locators

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22020.0030
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers