셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.
셀프 얼라이닝 패드의 접촉면은 사용 후 처음 위치의 평행 위치로 재조정 된다. 이는 잘못된 각도로 가공물이 클램핑 되는 것을 방지한다.
이 폼목은 22731.0728 - 셀프-얼라이닝 패드 자체 위치 복구 (self-resetting) / 위치홀 용, 평평한 볼, 널링면 (d1 n6: 28 mm, d2: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 자체 위치 복구 (self-resetting) (EH 22731.)
스프링 엘레멘트
볼
몸체
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers