특히 주물 부품 (단단한 주물)에 사용. 써포트, 스러스트 패드, 클램핑을 위한 부품 제작시 사용.
이 폼목은 22730.0396 - 셀프-얼라이닝 패드 초경 인써트 부착형, 널링 타입 / 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 (d1: 20 mm, d2: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 초경 인써트 부착형, 널링 타입 (EH 22730.)
볼
몸체
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.