22350.0601 - 리프팅핀
자체-체결

높은 내구성을 가진 리프팅 부품으로써 빠르고 쉽게 사용 가능. 움직이는 고리 부위와 의도하지 않은 잠금풀림을 방지하는 잠금 스터드. 가공물에 장착하는 특별한 리프팅 장치 예)링 볼트를 위한 나사산 등은 필요 없다.

모든 버전은 부식에 대한 저항 있음.

이 폼목은 22350.0601 - 리프팅핀 자체-체결 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 리프팅 핀 자체-체결 (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
22350.0601
문서
리프팅핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 최소: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   최소: 1,5 mm
  • x   최대: 5 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 266 g
리프팅핀

재질

핀 부분

  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리

누름 단추

  • 알루미늄, 빨간색 산화피막 처리

고리

  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리

스프링

  • 스텐인레스 스틸

조립

간단한 H11 홈만 있으면 충분함.

설치:

  1. 버튼을 길게 누른다.
  2. 리프팅 핀을 삽입한다
  3. 버튼을 놓는다(버튼은 반드시 원래 위치로 돌아옴)

해제

  1. 버튼을 길게 누른다.
  2. 리프팅 핀을 뺀다.
  3. 버튼을 놓는다.

작동

각 리프팅핀은 EC선언과 설명서가 포함되어 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22350.0601
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Original operating instructions lifting pins
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
간단 작동 지침서 리프팅 핀 (EH 22350.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수하지 않음

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.