인덱스 플런저와 인덱스 볼트의 조립을 위한 보조 부품이나 추가 적용을 위한 용도로 사용. 로케이팅 부쉬 EH22110. 용 씨트로도 사용 됨.
이 폼목은 22110.0516 - 마운팅 블록 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용 / 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 (d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 블록 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용 (EH 22110.)
나사 핀
몸체
인덱스 플런저는 반드시 접시모양으로 홈이 파여있는 쪽의 홀 d1에 결합되어야 한다.