인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
잠금장치가 있을 때 / 없을 때 작업 높이가 같다.
완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.
이 폼목은 22110.2109 - 컴팩트형 인덱스 플런저 육각너트 있음 / 노브 포함, 빨강 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2 최소: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 컴팩트형 인덱스 플런저 육각너트 있음 (EH 22110.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.