중간 링은 인덱스 플런저의 나사 치수가 홀의 치수 길이와 다른 경우에 사용한다.
이 폼목은 22120.0679 - 중간 링 인덱스 플런저용 / (d1 H12: 16 mm, l ±0,1: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 중간 링 인덱스 플런저용 (EH 22120.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers