22120.0634 - 중간 링
인덱스 플런저용

중간 링은 인덱스 플런저의 나사 치수가 홀의 치수 길이와 다른 경우에 사용한다.

이 폼목은 22120.0634 - 중간 링 인덱스 플런저용 / (d1 H12: 8 mm, l ±0,1: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 중간 링 인덱스 플런저용 (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
해당 인덱스 플런저 - - 사이즈 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
해당 인덱스 플런저 사이즈 [mm]:
M8
제품 번호:
22120.0634
문서
중간 링
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • 해당 인덱스 플런저 사이즈: M8
  • 해당 그림: 1
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,9 g
중간 링

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.0634