빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.
모든 버전은 내부식성을 지님(부식 방지 효과).
인체 공학적 손잡이, 다른 색상 조합도 가능함. 손잡이 디자인은 의도하지 않은 조작으로 잠금이 풀리는 것을 방지함.
이 폼목은 22370.0898 - 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이 (EH 22370.)
핀 부분
손잡이
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스테인레스 스틸 1.4542, EH 22380. 참조