빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.
스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.
컴팩트 디자인의 버튼 손잡이.
이 폼목은 22340.0242 - 단동 볼 잠금핀 독립-체결형, 버튼 손잡이 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 단동 볼 잠금핀 독립-체결형, 버튼 손잡이 (EH 22340. /EH 22350.)
핀 부분
손잡이
누름 단추
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입
버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음