편심 마운팅 부싱은 민자형 측면 플런저 EH 22150 와 함께 사용되며, 공차가 큰 가공물을 클램핑 하거나 포지셔닝 하는데 사용된다.
이 폼목은 22150.0816 - 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 / (d1 H8: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 (EH 22150.)
몸체
나사 핀의 클램핑을 통해 고정하거나 위치 결정을 할 수 있다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers