22150.1125 - 측면 플런저
민자형, 씰링 있는 타입, 암나사 타입

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

칩과 오염물에 대비한 씰처리.

이 폼목은 22150.1125 - 측면 플런저 민자형, 씰링 있는 타입, 암나사 타입 / 경하중 (d1: 10 mm, d2: M4, 스프링력 F 최대1: ~ 40 N) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 민자형, 씰링 있는 타입, 암나사 타입 (EH 22150.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
스프링력 F - 최대1) ~ [N]
스트로크 s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
알루미늄
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 40 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.1125
문서
측면 플런저
  • 경하중
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • 스프링력 F 최대1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 위치 홀 D H8: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 2 g
측면 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 조립 툴
측면 플런저용, 민자형
d1: 10 mm
제품 번호:
22150.0831
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 10 mm
  • 무게: 49 g

재질

  • CR

몸체

  • 알루미늄 Al

탭이 난 와셔

  • 스틸, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.

특징

경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링

조립

마운팅 홀의 중심간격 계산식 :

l0 = z/2 + w + x

l0 = 중심간격

y = 가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 스트로크

z = 고정핀 직경

가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s

압입식 설치

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22150.1125
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저