25150.1132 - 고무 엔드-스톱 버퍼
낮은형

탄성, 댐핑, 소음 감소 베어링용. 이 제품 역시 표면을 보호한다. 고무 엔드-스톱 버퍼는 스페이서 및 풋 엔드로도 사용할 수 있다.

경도 70 ±5° 쇼어 A.

이 폼목은 25150.1132 - 고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형 / 관통 보어홀 (d1: 32 mm, h: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형 (EH 25150.)

버전
그림
d1 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
관통 보어홀
그림:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
제품 번호:
25150.1132
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀 – 그림 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 1680 N/mm
  • 로딩력 최대: 1680 N
  • 스프링 범위: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 12 g
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25150.1132
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.