경첩의 회전 각도를 제한하기 위해서 스톱퍼를 사용한다. 이 제품은 댐핑이나 스톱퍼 자체로 사용할 수 있다.
이 폼목은 25160.0805 - 스톱퍼 경첩용 / (l1: 40 mm, h1: 3,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스톱퍼 경첩용 (EH 25160.)
홀딩 플레이트
스톱
스톱퍼는 경첩에 나사 고정할 수 있다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers