1910.120 - 클램핑 앵글
용접, 반가공

l1 [mm]
l2 [mm]
s - +1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
제품 번호:
1910.120
문서
클램핑 앵글
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 무게: 148 kg
클램핑 앵글

재질

  • 스틸, 용접

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1910.120
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.