- 시스템: V40
- l1: 80 mm
- b1: 24 mm
- b2: 10,3 mm
- b3: 18 mm
- h1: 30 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- l2: 20 mm
- l3: 40 mm
- 수량 n: 1
- 스크류용: M8
- y: 8 mm
- 무게: 288 g
show article view
- 시스템: V40
- l1: 120 mm
- b1: 24 mm
- b2: 10,3 mm
- b3: 18 mm
- h1: 30 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- l2: 20 mm
- l3: 40 mm
- 수량 n: 2
- 스크류용: M8
- y: 8 mm
- 무게: 443 g
show article view
- 시스템: V40
- l1: 160 mm
- b1: 24 mm
- b2: 10,3 mm
- b3: 18 mm
- h1: 30 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 14,5 mm
- l2: 20 mm
- l3: 40 mm
- 수량 n: 3
- 스크류용: M8
- y: 8 mm
- 무게: 577 g
show article view
- 시스템: V70
- l1: 140 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h1: 50 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- l2: 35 mm
- l3: 35 mm
- 수량 n: 2
- 스크류용: M12
- y: 12 mm
- 무게: 1604 g
show article view
- 시스템: V70
- l1: 200 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h1: 50 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- l2: 30 mm
- l3: 35 mm
- 수량 n: 4
- 스크류용: M12
- y: 12 mm
- 무게: 2230 g
show article view
- 시스템: V70
- l1: 300 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h1: 50 mm
- h2: 10 mm
- h3: 20 mm
- l2: 27,5 mm
- l3: 35 mm
- 수량 n: 7
- 스크류용: M12
- y: 12 mm
- 무게: 3320 g
show article view
데이터시트 EH 1013.600 - EH 1113.800 클램핑 바