1103.300 - 베이스 플레이트
팔레트 DIN 55201과 치수 동일

시스템
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T-슬롯 개수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T-슬롯 개수:
5 x 7
제품 번호:
1103.300
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • T-슬롯 개수: 5 x 7
  • 무게: 69 kg
베이스 플레이트

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1103.300
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성