베이스 플레이트 팔레트 DIN 55201과 치수 동일

EH 1100.700 - EH 1103.500

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

시스템
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
T-슬롯 개수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 400 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T-슬롯 개수:
5 x 5
제품 번호:
1100.700
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 400 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 100 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • T-슬롯 개수: 5 x 5
  • 무게: 56 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-슬롯 개수:
7 x 7
제품 번호:
1100.800
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 500 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • T-슬롯 개수: 7 x 7
  • 무게: 84 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
a1 x a2 [mm]:
630 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-슬롯 개수:
9 x 9
제품 번호:
1100.900
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • a1 x a2: 630 mm x 630 mm
  • c: 70 mm
  • d: 25 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 스크류용: M16
  • y: 16 mm
  • T-슬롯 개수: 9 x 9
  • 무게: 155 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
a1 x a2 [mm]:
400 mm x 500 mm
l1 ±0,013 [mm]:
150 mm
T-슬롯 개수:
5 x 7
제품 번호:
1103.300
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • a1 x a2: 400 mm x 500 mm
  • c: 50 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 150 mm
  • l2: 60 mm/40 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 100 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • T-슬롯 개수: 5 x 7
  • 무게: 69 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
T-슬롯 개수:
7 x 9
제품 번호:
1103.500
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • T-슬롯 개수: 7 x 9
  • 무게: 121 kg
show article view
베이스 플레이트

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1100.700 - EH 1103.500 베이스 플레이트 – 팔레트 DIN 55201과 치수 동일
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.