높은 널링 스크류 DIN 464

EH 24790.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

모든 널링된 나사는 일체형으로 제작된다.

공식 표준 시트에서는 모두 머리까지 나사산을 가지고 있지만, 나사산 끝 부분에는 산이 없다.

귀하의 선택에 따라 111 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24790.0074
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 3,7 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24790.0076
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 3,8 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24790.0077
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 4 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24790.0079
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 4 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24790.0081
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 4,5 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0092
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 7,7 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0094
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 8 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0095
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 8,1 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0096
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 8,6 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0098
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 8,4 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0100
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 9,1 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24790.0102
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 무게: 9 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0112
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 14 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0113
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 15 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0114
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 15 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0115
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 15 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0117
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 16 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0119
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 16 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0121
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 17 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24790.0123
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 무게: 17 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24790.0132
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 28 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24790.0133
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 27 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24790.0134
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 28 g
show article view
높은 널링 스크류
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24790.0136
CAD
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 28 g
show article view
높은 널링 스크류

재질

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24790. 높은 널링 스크류 – DIN 464
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요