24790.0076 - 높은 널링 스크류
DIN 464

모든 널링된 나사는 일체형으로 제작된다.

공식 표준 시트에서는 모두 머리까지 나사산을 가지고 있지만, 나사산 끝 부분에는 산이 없다.

이 폼목은 24790.0076 - 높은 널링 스크류 DIN 464 / (d1: M3, l: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 높은 널링 스크류 DIN 464 (EH 24790.)

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24790.0076
문서
높은 널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 무게: 3,8 g
높은 널링 스크류

재질

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24790.0076
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.