EH 22045.
Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.
The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.
귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.
더 자세히
Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.