클램핑 클로

EH 23370.

기존 픽스쳐의 클램프로 사용. 픽스쳐의 몸체에 리머 홀이 제공되어야 함. 홀의 깊이는 원하는 클램핑 높이에 맞춰야 하며, 반력을 제공하기 위해 클램프 (반경 22)의 둥근 끝 부분에 써포트를 놓을 수 있음. 써포트는 평평하거나 반원 또는 V 자형으로 사용할 수 있음. 클램핑은 DIN 933 육각 나사를 이용하여 활용할 수 있음.

귀하의 선택에 따라 11 건이 조회되었습니다.

버전
그림
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
지상 지지면 함
그림:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
스트로크 [mm]:
11 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23370.0031
CAD
문서
클램핑 클로
  • 지상 지지면 함 – 그림 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • 스트로크: 11 mm
  • WS: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 28 mm
  • 위치 홀 D2: M12
  • 위치 홀 L1: 49 mm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 무게: 523 g
show article view
클램핑 클로
버전:
지상 지지면 함
그림:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
스트로크 [mm]:
25 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23370.0053
CAD
문서
클램핑 클로
  • 지상 지지면 함 – 그림 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • 스트로크: 25 mm
  • WS: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 28 mm
  • 위치 홀 D2: M12
  • 위치 홀 L1: 51 mm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 무게: 614 g
show article view
클램핑 클로
버전:
지상 지지면 함
그림:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
스트로크 [mm]:
21 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23370.0083
CAD
문서
클램핑 클로
  • 지상 지지면 함 – 그림 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • 스트로크: 21 mm
  • WS: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 28 mm
  • 위치 홀 D2: M12
  • 위치 홀 L1: 64 mm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 무게: 770 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
스트로크 [mm]:
5 mm
클램핑력 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23370.0118
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • 스트로크: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 26 mm
  • 위치 홀 D2: M6
  • 위치 홀 L1: 19 mm
  • 클램핑력: 2,5 kN
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 무게: 118 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
스트로크 [mm]:
5 mm
클램핑력 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23370.0124
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • 스트로크: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 26 mm
  • 위치 홀 D2: M6
  • 위치 홀 L1: 22 mm
  • 클램핑력: 2,5 kN
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 무게: 128 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
스트로크 [mm]:
8 mm
클램핑력 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23370.0128
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • 스트로크: 8 mm
  • WS: 13 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 30 mm
  • 위치 홀 D2: M8
  • 위치 홀 L1: 25 mm
  • 클램핑력: 5 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 218 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
스트로크 [mm]:
9 mm
클램핑력 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23370.0135
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • 스트로크: 9 mm
  • WS: 13 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 30 mm
  • 위치 홀 D2: M8
  • 위치 홀 L1: 30 mm
  • 클램핑력: 5 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 243 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
스트로크 [mm]:
15 mm
클램핑력 [kN]:
7,5 kN
제품 번호:
23370.0140
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • 스트로크: 15 mm
  • WS: 16 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 35 mm
  • 위치 홀 D2: M10
  • 위치 홀 L1: 41 mm
  • 클램핑력: 7,5 kN
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 무게: 483 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
스트로크 [mm]:
10 mm
클램핑력 [kN]:
7,5 kN
제품 번호:
23370.0145
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • 스트로크: 10 mm
  • WS: 16 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 35 mm
  • 위치 홀 D2: M10
  • 위치 홀 L1: 49 mm
  • 클램핑력: 7,5 kN
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 무게: 552 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
스트로크 [mm]:
25 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23370.0150
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • 스트로크: 25 mm
  • WS: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 42 mm
  • 위치 홀 D2: M12
  • 위치 홀 L1: 51 mm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 무게: 859 g
show article view
클램핑 클로
버전:
위치 부싱 포함
그림:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
스트로크 [mm]:
21 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23370.0183
CAD
문서
클램핑 클로
  • 위치 부싱 포함 – 그림 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • 스트로크: 21 mm
  • WS: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 42 mm
  • 위치 홀 D2: M12
  • 위치 홀 L1: 64 mm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 무게: 1034 g
show article view
클램핑 클로

재질

몸체

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

원판 (디스크-disc)

  • 열처리 스틸, 열처리, 펀치 타발, 인산염 처리

스프링

  • 스프링 스틸 와이어

클램핑 스크류

  • 열처리 스틸

부쉬

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리

참조

조임 토크는 특정 장착 상황에 따라 다름.

참조

클램핑 인서트를 사용하여 클램핑 높이를 줄일 수 있음(ex. EH 22730.)

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23370. 클램핑 클로
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요