바이패스 핀 키트는 항공 표준 규격에 따른 볼 잠금핀, 랜야드와 "REMOVE BEFORE FLIGHT" 깃발로 구성되어 있음.
이 바이 패스 핀 키트는 형태, 맞춤 및 기능 (FFF)이 보잉 제품 번호 A09003-2에 해당하며 B737 600-900, B757, B767, B777, B787 유형에 사용할 수 있습니다.
이 폼목은 4227.0005 - 바이패스 핀 키트 보잉 737 600-900, B757, B767, B777 그리고 B787 용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 바이패스 핀 키트 보잉 737 600-900, B757, B767, B777 그리고 B787 용 (EH 4227.)
핀 부분
손잡이
Flag
모든 추가 치수는 요청시 제공.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers