단조 처리되고 견고한 트위스트 쐐기는 20°만큼 비틀어져 있어 뛰어난 쪼개기 성능을 제공하며 큰 통나무 쪼개기에 굉장히 적합합니다. 타격면은 연마 처리 및 챔퍼 형태로 설계되었습니다. 3,100g의 무게임에도 불구하고, 측면의 움푹 들어간 그립으로 쐐기를 안전하게 다루고 목재에 삽입할 수 있습니다. 비스듬히 파인 홈은 얼어붙은 목재에도 쐐기가 반동이 발생하지 않도록 합니다. 오렌지 색상의 분말 코팅으로 쐐기를 항상 쉽게 찾을 수 있습니다. 특수한 플라스틱으로 제작된 간이 상자는 안전한 운반을 제공합니다.
SIMPLEX 도끼 망치(3007.160)와 SIMPLEX 대형 해머(3007.081-141) 및 기타 Halder 대형 해머(3366.0S3-0S6)의 완벽한 부속물로 사용할 수 있습니다.
제품 특징:
1미터 통나무 쪼개기
최적의 20° 트위스트를 통해 뛰어난 쪼개기 작업이 이루어지며, SIMPLEX 도끼 및 SIMPLEX 도끼 망치와 함께 최적으로 사용할 수 있음, 단조 열처리강으로 만든 견고한 트위스트 쐐기, 챔퍼 형태의 연마된 타격면, 절삭면 가장자리는 연마된 면, 가이드 홈, 단조된 사선 홈과 단조된 움푹 들어간 그립이 측면에 있음.
이 폼목은 3556.260 - 비틀린 쪼개기용 쐐기 편리한 운반을 위한 특수 플라스틱 상자 포함됨 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 비틀린 쪼개기용 쐐기 편리한 운반을 위한 특수 플라스틱 상자 포함됨 (EH 3556.)
플라스틱 인써트가 있는 소프트-페이스 망치와 함께 사용, 쪼개기에 적합
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.