SECURAL망치는 직사가형 인써트로 인해 모서리와 가장 자리 작업을 위한 진정한 스페셜리스트입니다.
폴리우레탄으로 제작된 중질 인써트는 교체 가능합니다.
완벽히 균형 잡힌 망치 헤드 질량과 샷 질량의 비율은 타격 표면의 충격 완화 특성과 결합하여 최대 무반동 감소를 보장합니다. 이는 작업자가 극도로 큰 충격력을 가할 때 관절 피로를 감소한 작업을 가능하게 합니다.
축 방향으로 용접된 하우징은 망치 헤드와 손잡이 사이 완벽한 파손 방지 연결부를 제공합니다.
이 제품은 두가지 사이즈로 제공됩니다: 각각 30 x 40mm와 35 x 45mm의 타격 표면을 가진 680g과 1,000g
제품 특징:
마루 및 장판 작업, 창문 및 문 시공, 치즐링 작업, 가구 조립, 끼워맞춤 작업, 금속 판재 성형, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 수리, 치즐링 작업
이 폼목은 3380.045 - SECURAL 망치 일체형 스틸로 제작된 파손 방지 스틸 헤드와 손잡이, 직사각형 인서트 / (길이 x 넓이: 35 mm x 45 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SECURAL 망치 일체형 스틸로 제작된 파손 방지 스틸 헤드와 손잡이, 직사각형 인서트 (EH 3380.)
버전
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.