3380.040 - SECURAL 망치
일체형 스틸로 제작된 파손 방지 스틸 헤드와 손잡이, 직사각형 인서트

SECURAL망치는 직사가형 인써트로 인해 모서리와 가장 자리 작업을 위한 진정한 스페셜리스트입니다.

폴리우레탄으로 제작된 중질 인써트는 교체 가능합니다.

완벽히 균형 잡힌 망치 헤드 질량과 샷 질량의 비율은 타격 표면의 충격 완화 특성과 결합하여 최대 무반동 감소를 보장합니다. 이는 작업자가 극도로 큰 충격력을 가할 때 관절 피로를 감소한 작업을 가능하게 합니다.

축 방향으로 용접된 하우징은 망치 헤드와 손잡이 사이 완벽한 파손 방지 연결부를 제공합니다.

이 제품은 두가지 사이즈로 제공됩니다: 각각 30 x 40mm와 35 x 45mm의 타격 표면을 가진 680g과 1,000g

제품 특징:

  • 폴리우레탄으로 제작된 교체 가능한 직사각형, 중질의 인써트.
  • 소음 감소 및 완전한 무반동 작업 가능.
  • 가벼운 무게에서 매우 큰 충격력.
  • 하우징의 축 방향 용접으로 인해 망치 헤드와 손잡이 사이 완벽히 파손 방지 연결부.
  • 두가지 사이즈로 제공: 각각 30 x 40mm와 35 x 45mm의 타격 표면을 가진 680g과 1,000g.

적용 범위

마루 및 장판 작업, 창문 및 문 시공, 치즐링 작업, 가구 조립, 끼워맞춤 작업, 금속 판재 성형, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 수리, 치즐링 작업

이 폼목은 3380.040 - SECURAL 망치 일체형 스틸로 제작된 파손 방지 스틸 헤드와 손잡이, 직사각형 인서트 / (길이 x 넓이: 30 mm x 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SECURAL 망치 일체형 스틸로 제작된 파손 방지 스틸 헤드와 손잡이, 직사각형 인서트 (EH 3380.)

길이 x 넓이 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
길이 x 넓이 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
제품 번호:
3380.040
SECURAL 망치
  • 길이 x 넓이: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • 무게: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

버전

  • 고무 손잡이가 달린 부식없는 판금 하우징

인써트

  • 폴리우레탄, 노란색, 사각형
  • 중질
  • 소음 감소
  • 충격 완화
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3380.040
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SECURAL soft-face mallet
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools