두 개의 툴을 하나로 결합하여, 최고의 전문적 품질의 도끼와 소프트-페이스 망치인 Halder의 SIMPLEX 도끼는 개별 도구 구매와 비교하여 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 임업 기술 위원회(KWF)가 제품의 최상위 품질임을 확정했습니다.
낙하-단조 처리되고 경화 처리된 도끼 날은 연마 처리되었습니다. 최적화된 웨지 립은 쪼개기를 증가시키고 공구가 목재에 고착되지 않도록 하기 때문에, 이 버전은 단단한 목재 쪼개기에 이상적입니다. 날 보호 가죽은 운반 중 부상을 방지할 수 있습니다.
D50mm의 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. 나무를 쐐기로 고정할 때 연질의 면을 사용하는 것은 금속 파편에 의한 부상 위험이 전혀 없습니다. 게다가, 플라스틱과 알루미늄 쐐기의 사용 수명이 상당히 연장됩니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
장섬유와 뛰어난 내구성을 가진 히코리 나무 손잡이는 광택 처리되었고 인체공학적 형상입니다. 총 무게는 2,700g입니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
소나무 쪼개기
이 폼목은 3007.750 - SIMPLEX 도끼 얇은 형태, 주철 하우징과 히코리 손잡이 / (Ø: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 도끼 얇은 형태, 주철 하우징과 히코리 손잡이 (EH 3007.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.