SIMPLEX用鋳造製ハウジング (3011)は、ハルダーのハンマー製品群で幅広く採用されています。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。 堅牢で振動を吸収してくれるハウジングは、耐久性に優れるとともに、破損に強く、耐摩耗コーティングを施しています。このハウジングは、SIMPLEXプラスチックハンマー用として、サイズ径30mmから140mmを揃えています。同系統のハウジングは、SIMPLEX アックスとSIMPLEXモールにも採用されています。
製品の特長:
この製品は 3011.050 - SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング (EH 3011.)
ハウジング
ボルト、ナット、ばね座金が付属しています
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.