3944.040 - BASEPLEX用のハンドル
BASEPLEXソフトハンマー専用

BASEPLEXハンマーの3944シリーズ木製ハンドルは、握りやすい形状で、ニス仕上げです。このトネリコ製ハンドルは、叩きやすく、 BASEPLEXプラスチックハンマーのスペアパーツです。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • BASEPLEX 用木製ハンドルは、BASEPLEXプラスチック製ハンマーの交換用です.
  • トネリコ製.
  • 手になじむ形状.
  • ニス塗仕上げ.
  • コストと資源の節約.

この製品は 3944.040 - BASEPLEX用のハンドル BASEPLEXソフトハンマー専用 / (Ø: 40 mm/50 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEX用のハンドル BASEPLEXソフトハンマー専用 (EH 3944.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
製品番号:
3944.040
BASEPLEX用のハンドル
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • 重量: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32

材質

  • 木製

備考

握りやすい形状。塗装。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3944.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools