BASEPLEX用のハンドル
BASEPLEXソフトハンマー専用

EH 3944.

BASEPLEXハンマーの3944シリーズ木製ハンドルは、握りやすい形状で、ニス仕上げです。このトネリコ製ハンドルは、叩きやすく、 BASEPLEXプラスチックハンマーのスペアパーツです。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • BASEPLEX 用木製ハンドルは、BASEPLEXプラスチック製ハンマーの交換用です.
  • トネリコ製.
  • 手になじむ形状.
  • ニス塗仕上げ.
  • コストと資源の節約.

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
750 g
製品番号:
3944.025
BASEPLEX用のハンドル
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 255 mm x 32 mm x 32 mm
  • 重量: 750 g
  • GTIN: 4030618304265
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
110 g
製品番号:
3944.040
BASEPLEX用のハンドル
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 290 mm x 29 mm x 29 mm
  • 重量: 110 g
  • GTIN: 4030618304289
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-32
show article view

材質

  • 木製

備考

握りやすい形状。塗装。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3944. BASEPLEX用のハンドル – BASEPLEXソフトハンマー専用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0011462__58459.pdf
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools