BASEPLEXハンマーの3944シリーズ木製ハンドルは、握りやすい形状で、ニス仕上げです。このトネリコ製ハンドルは、叩きやすく、 BASEPLEXプラスチックハンマーのスペアパーツです。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3944.025 - BASEPLEX用のハンドル BASEPLEXソフトハンマー専用 / (Ø: 25 mm/30 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEX用のハンドル BASEPLEXソフトハンマー専用 (EH 3944.)
握りやすい形状。塗装。
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.