(3508シリーズ)のナイロン製インサートは、 非常に硬く、硬度約73ショア―です。この白色のナイロン製インサートは、極めて優れた打撃品質の提供と同時に、最高の強靭性と耐久性を保証します。このインサートは、原材料を押出し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。 また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。ショックレスハンマーに使われた際の、高いインパクト力にも耐える性能です。さらに、耐油性を持ち、 SUPERCRAFTスレッジハンマー、SUPERCRAFTプラスチックハンマー, パンチ、ドロップハンマーにも使われています。
このインサートには、サイズ径10mmから径100mmがあります。
製品の特長:
この製品は 3508.100 - SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー用インサート / (Ø: 100 mm) 製品グループの1モデルです SUPERCRAFTスレッジハンマー用SUPERCRAFTインサート (EH 3508.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.