SUPERCRAFTスレッジハンマー用SUPERCRAFTインサート

EH 3508.

(3508シリーズ)のナイロン製インサートは、 非常に硬く、硬度約73ショア―です。この白色のナイロン製インサートは、極めて優れた打撃品質の提供と同時に、最高の強靭性と耐久性を保証します。このインサートは、原材料を押出し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。 また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。ショックレスハンマーに使われた際の、高いインパクト力にも耐える性能です。さらに、耐油性を持ち、 SUPERCRAFTスレッジハンマー、SUPERCRAFTプラスチックハンマー, パンチ、ドロップハンマーにも使われています。

このインサートには、サイズ径10mmから径100mmがあります。

製品の特長:

  • SIMPLEX用ナイロン製インサート(ポリイミド).
  • 白色.
  • 硬い.
  • 耐摩耗性に優れる.
  • 零度以下でも欠けが起きない.
  • 耐油性.
  • ヘッド径10mmから径100mm.

検索結果は 2 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
製品番号:
3508.080
SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー用インサート
  • Ø: 80 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • 重量: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
製品番号:
3508.100
SUPERCRAFTショックレススレッジハンマー用インサート
  • Ø: 100 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • 重量: 345 g
  • GTIN: 4030618301974
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3508. SUPERCRAFTスレッジハンマー用SUPERCRAFTインサート
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools