保持ケーブルは、ボールロックピンの紛失防止用に使われます
保持ケーブルは、軽くて、伸ばせる特長があります
標準品に加えて、その他のタイプ(長さ違い) 、仕様 (タイプ[図] 1 - 3) を標準規格に準拠して製作しています。全てのキーリングのバリエーション (真鍮, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) はオプションとして取り扱っています。短納期への対応もしています。
この製品は 4218.A20 - 保持ケーブル DAN80による / 両側にケーブル留め輪とリングが付いています () 製品グループの1モデルです 保持ケーブル DAN80による (EH 4218.)
コード
キーリング
端子
分離
詳細についてはお問い合わせください