位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。
この製品は 22690.0305 - ピン / メネジ付、平面度 公差l1 = ±0.01 (h ±0,01: 50 mm, d1: M12) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers